Tocco del controllore della stanza completo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPAD-00/198
CPAD-00/199
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL (simile) Finitura superficie

169.75 €

1 4 giorni Bianco9010Lucido

246.65 €

1 4 giorni Nero9005Opaco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Disposizione gruppo Elemento base con alloggiamento completo Protezione superficie Non trattato
Con indicatore vero Qualità materiale Termoplastica Sistema bus KNX falso
Sistema bus a frequenza radio vero Sistema bus Powernet falso Collegamento bus incluso vero
Materiale Plastica Altri sistemi bus xComfort Numero di ingressi binari 0
Sistema bus LON falso Con protezione antifurto/smantellamento falso Sensore esterno vero
Impostazione manuale del punto di regolazione vero Servizio parallelo possibile vero Pulsante presenza falso
Grado di protezione (IP) IP20 Con indicazione a LED falso Trasparente falso
Con funzionamento locale vero Sistema bus KNX radio falso A frequenza radio bidirezionale vero
Classe del controllo della temperatura IV Consumo energetico in standby (attesa)(W) 0.05 Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm) 0

Supporto tecnico