Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CBEU-02/02 |
CBEU-02/03 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sistema bus KNX | Sistema bus a frequenza radio | Tensione di ingresso (V) | Con indicazione a LED | Profondità min della scatola di installazione da incasso (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.84 € | 1 | 4 giorni | vero | falso | 0|0 | falso | 19 | |||
92.37 € | 1 | 4 giorni | falso | vero | 230|230 | vero | 18 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montato a filo (intonaco) | Numero di ingressi | 2 | Sistema bus Powernet | falso |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento bus incluso | vero | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 | Tipo di tensione (tensione di ingresso) | AC |
Tensione del segnale esterno necessaria | falso | Altri sistemi bus | xComfort | Sistema bus LON | falso |
Controllo LED | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Sistema bus KNX radio | falso |
A frequenza radio bidirezionale | vero | Modulo bus staccabile | falso |
Configura
Proprietà di base
Sistema bus KNX
Sistema bus a frequenza radio
Tensione di ingresso(V)
Con indicazione a LED
Profondità min della scatola di installazione da incasso(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali