Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-SC240/3S
Codice componente
|
---|
Z-SC240/3S |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza in numero di spazi modulari | Tensione di controllo 1 (V) | Tensione di alimentazione (V) | Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6) (A) | Carico max della lampada a incandescenza (W) | Lampada fluorescente a carico max (VA) | Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio) (VA) | Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo) (VA) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.00 € | 1 | 20 giorni | 2 | 240|240 | 24|415 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 3 | 0 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN | Funzione | Meccanico per controllo centralizzato | Profondità di incasso(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di controllo 2(V) | 0|0 | Tipo di tensione di controllo 1 | AC | Tipo di tensione di controllo 2 | AC |
Tensione di controllo della frequenza 1(Hz) | 50|50 | Tensione di controllo della frequenza 2(Hz) | 0|0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
Possibile funzionamento manuale | vero | Corrente di commutazione nominale(A) | 16 |
Si trova sulla pagina di Relè a impulsi + controllo centrale, il codice articolo è il seguente: Z-SC240/3S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-SC240/3S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza in numero di spazi modulari
Tensione di controllo 1(V)
Tensione di alimentazione(V)
Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6)(A)
Carico max della lampada a incandescenza(W)
Lampada fluorescente a carico max(VA)
Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio)(VA)
Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo)(VA)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
Z-SC230/1S1W |
Z-SC230/2S1O |
Z-SC230/3S |
Z-SC230/S |
Z-SC24/S |
Z-SC240/1S1W |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza in numero di spazi modulari | Tensione di controllo 1 (V) | Tensione di alimentazione (V) | Corrente di commutazione max (cos phi = 0,6) (A) | Carico max della lampada a incandescenza (W) | Lampada fluorescente a carico max (VA) | Lampada fluorescente a carico max (circuito doppio) (VA) | Lampada fluorescente a carico max (compensato in parallelo) (VA) | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.00 € | 1 | 20 giorni | 1 | 230|230 | 250|250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
153.00 € | 1 | 20 giorni | 2 | 230|230 | 240|415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
153.00 € | 1 | 20 giorni | 2 | 230|230 | 240|415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
87.70 € | 2 | 3 giorni | 1 | 230|230 | 250|250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
92.30 € | 2 | 20 giorni | 1 | 24|24 | 250|250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
146.00 € | 1 | 20 giorni | 1 | 240|240 | 24|240 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 1 | 1 |