Contenitori serie "SECCO" anodizzato naturale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEC 58 39 50 ME KR
SEC 58 39 80 ME KR
SEC 84 39 120 L ME HB
SEC 84 39 120 ME KR
SEC 84 39 120 MS KR
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie Lunghezza
(mm)
1 Preventivo Anodizzato naturale50
1 Preventivo Anodizzato naturale80
1 Preventivo Anodizzato naturale120
1 Preventivo Anodizzato naturale120
1 Preventivo Cassa nera, coperchio colore naturale120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Larghezza(mm) 96 Altezza(mm) 50.5

Supporto tecnico