Fogli adesivi su due facce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WLFT404R25
WLFT 404 10 X 10
WLFT 404 14 X 14
WLFT 404 16 X 16
WLFT 404 21 X 21
WLFT 404 23 X 23
WLFT 404 24,​5 X 27,​7
WLFT 404 25 X 25
WLFT 404 27 X 27
WLFT 404 29 X 29
WLFT 404 31 X 31
WLFT 404 35 X 35
WLFT 404 40 X 40
WLFT 404 43 X 43
WLFT 404 48 X 48
WLFT 404 50 X 50
WLFT 404 53 X 53
WLFT 404 100 X 100
WLFT 404 100 X 200
WLFT 404 200 X 200
WLFT 404 R 50
WLFT 404 R 100
WLFT 404 R 200
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
1 Preventivo -25
100 Preventivo 1010
100 Preventivo 1414
100 Preventivo 1616
100 Preventivo 2121
100 Preventivo 2323
100 Preventivo 2724
100 Preventivo 2525
100 Preventivo 2727
100 Preventivo 2929
100 Preventivo 3131
100 Preventivo 3535
100 Preventivo 4040
100 Preventivo 4343
100 Preventivo 4848
100 Preventivo 5050
100 Preventivo 5353
1 Preventivo 100100
1 Preventivo 200100
1 Preventivo 200200
1 Preventivo -50
1 Preventivo -100
1 Preventivo -200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliestere trattato con silicone Altezza(mm) 0,13

Supporto tecnico