Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6AV76741LB200AA0 |
6AV76741LB300AA0 |
6ES71936LA100AA0 |
6ES71936LA100AG0 |
6ES71936LF300AW0 |
6ES71936LR100AG0 |
6ES71942BA000AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Compatibile con (dettagli) | N. componente produttore | Temperatura ambiente min (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (PLC) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | - | 6AV76741LB200AA0 | - | - | 29.9 | Supporto etichetta PLC | Siemens-HMI | 6 AV 7674-1 LB20-0AA0 | - | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | - | 6AV76741LB300AA0 | - | - | - | Inserto badge etichetta PLC | Siemens-HMI | 6 AV 7674-1 LB30-0AA0 | - | |
58.25 € | 1 | 7 giorni | +60 | - | 6ES71936LA100AA0 | 0 | 31 | 13 | Etichetta PLC | - | 6 IT 7193-6 LA10-0AA0 | - | ||
60.49 € | 1 | 7 giorni | +60 | - | 6ES71936LA100AG0 | 0 | 31 | 13 | Etichetta PLC | - | 6 IT 7193-6 LA10-0AG0 | - | ||
38.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | BA. BU. Moduli In e I/O | 6ES71936LF300AW0 | - | 10 | 15 | Etichetta PLC | - | 6 IT 7193-6 LF 30-0 RE0 | - | |
190.47 € | 1 | 7 giorni | +60 | - | 6ES71936LR100AG0 | 0 | 31 | 13 | Etichetta PLC | - | 6 IT 7193-6 LR10-0AG0 | - | ||
35.84 € | 1 | 7 giorni | - | - | 6ES71942BA000AA0 | - | - | - | Etichetta PLC | - | 6 IT 7194-2 BA00-0AA0 | Etichette di identificazione 10 mm x 5 mm |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Compatibile con (dettagli)
N. componente produttore
Temperatura ambiente min(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Serie (PLC)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali