Interfaccia PLC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RG90020DA00
3RG90020DB00
3RG90020DC00
3RG90040DA00
3RG90040DB00
3RG90040DC00
3RK12000CE030AA2
3RK12000CG030AA2
3RK19011AA01
3RK19011TR00
3RK19043AB01
6AG11555AA002AC0
6AG11555BA002AB0
6AV76740LX000AA0
6AV76740LX010AA0
6DD16810AJ1
6ES71541AA010AB0
6ES71542AA010AB0
6ES71555AA000AC0
6ES71571AB000AB0
6ES79631AA100AA0
6ES79633AA100AA0
6ES79642AA040AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore) Tipo (varie)

262.35 €

1 11 giorni +70--IP203RG90020DA00-254424759037-3RG 9002-0 da 00Modulo F90 Moduli I/O da utilizzare nell'armadio IP20

218.48 €

1 11 giorni +70--IP203RG90020DB00-254424759037-3RG 9002-0 DB 00Modulo F90 Moduli I/O da utilizzare nell'armadio IP20

263.29 €

1 11 giorni +70--IP203RG90020DC00-254424759037-3RG 9002-0 DC 00Modulo F90 Moduli I/O da utilizzare nell'armadio IP20

274.49 €

1 11 giorni +70--IP203RG90040DA00-254424759037-3RG 9004-0 da 00Modulo F90 Moduli I/O da utilizzare nell'armadio IP20

224.08 €

1 11 giorni +70--IP203RG90040DB00-254424759037-3RG 9004-0 DB 00Modulo F90 Moduli I/O da utilizzare nell'armadio IP20

274.49 €

1 12 giorni +70--IP203RG90040DC00-254424759037-3RG 9004-0 DC 00Modulo F90 Moduli I/O da utilizzare nell'armadio IP20

224.08 €

1 16 giorni +70-Montaggio a parete/su guida DINIP203RK12000CE030AA2-25----22.586-3RK1200-0CE03-0AA2Moduli contatore - moduli con funzioni speciali

224.08 €

1 16 giorni +70-Montaggio a parete/su guida DINIP203RK12000CG030AA2-25----22.586-3RK1200-0CG03-0AA2Moduli contatore - moduli con funzioni speciali

28.00 €

1 37 giorni +55--IP203RK19011AA010-------3RK1901-1AA01-

73.93 €

1 16 giorni +85-Fissaggio a viteIP683RK19011TR00-25-------3RK1901-1TR00-

3,635.85 €

1 9 giorni +55--IP203RK19043AB010-------3RK 1904-3 da 01-

1,693.28 €

1 Disponibile 51 giorni +60--IP206AG11555AA002AC0-40---15535120-6 AG 1155-5 AA 00-2 AC0-

1,114.84 €

1 46 giorni +60---6AG11555BA002AB0-40---14735129-6 AG 1155-5 BA00-2AB0-

333.41 €

1 23 giorni ----6AV76740LX000AA0-------Siemens-HMI6 AV 7674-0 LX00-0AA0-

682.35 €

1 23 giorni ----6AV76740LX010AA0-------Siemens-HMI6 AV 7674-0 LX01-0AA0-

486.44 €

1 Disponibile 6 giorni -SIMATIC TDC--6DD16810AJ1--------6 DD 1681-0 AJ1-

268.89 €

1 6 giorni +55-Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71541AA010AB0-25--28.8130-60ET 2006 IT 7154-1 AA01-0AB0-

386.56 €

1 6 giorni +55-Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71542AA010AB0-25--28.8130-60ET 2006 IT 7154-2 AA01-0AB0-

644.25 €

1 6 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.IP206ES71555AA000AC0----147--ET 2006 IT 7155-5 AA00-0AC0-

375.35 €

1 6 giorni +55-Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71571AB000AB0-25--28.8159-40ET 2006 IT 7157-1 FROM00-0AB0-

397.76 €

1 12 giorni ----6ES79631AA100AA0----671987-6 IT 7963-1 AA10-0AA0-

469.47 €

1 47 giorni ----6ES79633AA100AA0----671987-6 IT 7963-3 AA10-0AA0-

1,126.05 €

1 47 giorni ----6ES79642AA040AB0----5426130-6 IT 7964-2 AA04-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Interfaccia PLC

Supporto tecnico