PLC PSU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP3331-6SB00-0AY0

Codice componente
6EP3331-6SB00-0AY0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.97 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Terminale a vite Tensione di ingresso (max)(V AC) 240 N. componente produttore 6EP3331-6SB00-0AY0
Corrente di uscita max(A) 1.3 Temperatura max(°C) +70 Tensione di ingresso min(V AC) 100
Temperatura min(°C) -25 Tensione di ingresso nominale 115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC N. di uscite(x) 1
N. di fasi 1 Tensione di esercizio(V) 24 Tensione di uscita (max)(V DC) 26.4|24
Tensione di uscita (min)(V DC) 22.2 Tensione di uscita(V DC) 24 Potenza(W) 30
Misura prodotto (altezza)(mm) 90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 36 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 53
Tipo prodotto PLC PSU Tipo (produttore) 6EP 3331-6 SB00-0AY0 Peso(g) 170

Si trova sulla pagina di PLC PSU, il codice articolo è il seguente: 6EP3331-6SB00-0AY0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP3331-6SB00-0AY0.

Supporto tecnico