Modulo di ingresso digitale PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6AG13261BK022AB0

Codice componente
6AG13261BK022AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,366.95 €

1 53 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +60 N. componente produttore 6AG13261BK022AB0 Tensione di esercizio max(V DC) 24
Temperatura ambiente min(°C) -25 N. di ingressi digitali (max) 24 N. di ingressi (max) 24
N. di uscite (max) 4 Tensione di esercizio (gamma) 24 V DC (max) Tensione di esercizio(V DC) 24
Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 80 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 120
Tipo prodotto Modulo di ingresso digitale PLC Tipo (produttore) 6 AG 1326-1 BK 02-2 da 0

Si trova sulla pagina di Modulo di ingresso digitale PLC, il codice articolo è il seguente: 6AG13261BK022AB0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6AG13261BK022AB0.

Supporto tecnico