Modulo I / O analogico PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6AG13340KE007AB0

Codice componente
6AG13340KE007AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,439.77 €

1 53 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +70 N. componente produttore 6AG13340KE007AB0 Tensione di esercizio max(V DC) 24
Temperatura ambiente min(°C) -25 N. di ingressi analogici 4 N. di uscite analogiche 2
N. di ingressi (max) 4 N. di uscite (max) 2 Tensione di esercizio (gamma) 24 V DC (max)
Tensione di esercizio(V DC) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 40
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 117 Tipo prodotto Modulo I/O analogico PLC Tipo (produttore) 6 AG 1334-0 KE 00-7AB0
Tipo (varie) Morsetti a vite/a molla

Si trova sulla pagina di Modulo I / O analogico PLC, il codice articolo è il seguente: 6AG13340KE007AB0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6AG13340KE007AB0.

Supporto tecnico