Espansione del display PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AV2123-2MA03-0AX0
6ES75911AA010AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Certificazione Con indicatore IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Orologio in tempo reale Risoluzione
(p)
Tipo (produttore)

2,224.53 €

1 Disponibile 3 giorni 50Marchio CE. approvazione KC. CULus. RCM.IP65 (sul lato frontale)/IP20 (sul retro)6AV2123-2MA03-0AX00243302451280 x 800SIMATIC HMI KTP1200 BASIC DP

185.83 €

1 Disponibile 7 giorni ----6ES75911AA010AA0------6 IT 7591-1 AA01-0AA0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Espansione del display PLC

Supporto tecnico