Connettore bus PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG11957HA002XA0
6AG11957HB007XA0
6AG11957HC002XA0
6AG11957HD102XA0
6ES71571AA000AB0
6ES71957HC000XA0
6ES71957HF800XA0
6ES75455DA000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore) Tipo (varie)

185.83 €

1 Disponibile 46 giorni +70Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-6AG11957HA002XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HA00-2XA0-

402.24 €

1 47 giorni +70Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-6AG11957HB007XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HB 00-7XA0-

379.83 €

1 46 giorni +70Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-6AG11957HC002XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HC00-2XA0-

476.19 €

1 53 giorni +70Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-6AG11957HD102XA0-40-929730-6 AG 1195-7 HD10-2XA0-

375.35 €

1 6 giorni --IP676ES71571AA000AB0-----ET 2006 IT 7157-1 AA00-0AB0-

163.96 €

1 Disponibile 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a parete-6ES71957HC000XA0-28.892-30ET 2006 IT 7195-7 HC00-0XA0-

147.05 €

1 Disponibile 4 giorni ---6ES71957HF800XA0-----ET 2006 IT 7195-7 HF80-0XA0-

666.67 €

1 6 giorni --IP206ES75455DA000AB0---45--6 IT 7545-5 AS00-0AB0Master/Slave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore bus PLC

Supporto tecnico