Modulo digitale PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG13231BH012AA0
6ES73231BL000AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tipo (produttore)

760.79 €

1 46 giorni 6AG13231BH012AA08886 AG 1323-1 BH 01-2 AA0

1,000.23 €

1 Disponibile 8 giorni 6ES73231BL000AA01616166ES7323-1BL00-0AA0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio max(V DC) 24 Tensione di esercizio (gamma) 24 V DC (max) Tensione di esercizio(V DC) 24
Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 40 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 120
Tipo prodotto Modulo digitale PLC Tipo (varie) Terminale a molla/a vite

Supporto tecnico