Manicotto isolante trasparente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2755
2770
2780
2790
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con connettori Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Materiale (dettagli) Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni Presa per morsetto a lama da 2,8 mm12755PEA (2,8 mm)27550,5-1 mm²

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni Presa per morsetto a lama da 6,3 mm2.502770PEA (6,3 mm)27700,5-2,5 mm²

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni Presa per morsetto a lama da 6,3 mm42780PEA (6,3 mm)27800,5-4,0 mm²

0.64 €

1 Disponibile 3 giorni Presa per morsetto a lama da 6,3 mm62790PVCC27900,5-6 mm²

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Manicotto isolante

Supporto tecnico