Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70I042 |
70M049 |
70M095 |
70M096 |
609789 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Caratteristiche cavo | Colore | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Privo di alogeno | N. componente produttore | Frequenza max. (MHz) | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura massima (installazione mobile) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione mobile) (°C) | Specifiche di rete | Diametro esterno (mm) | Confezionato | Schermatura (cavo di rete) | Vendita al metro | Standard | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Autoestinguente|Privo di alogeni|anima flessibile | Arancione | 4 x 2 x 0,12 mm² | 0.12 | Sì | 70I042 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 6.50 | No | S/FTP | Sì | EN 50173-1. IEC 61156-5. ISO/IEC 11801. EN 50288-4-1 | 70I042 | ||
56.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 23 | Privo di alogeni|Rigido|Simplex|Scudo doppio | Arancione | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0.25 | Sì | 70M049 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 7.40 | Sì | S/FTP | No | - | 70M049 | |
62.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 23 | Privo di alogeni|Simplex|Scudo doppio|Flessibile | Arancione | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0.25 | Sì | 70M095 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 6.50 | Sì | S/FTP | No | - | 70M095 | |
114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 23 | Privo di alogeni|Simplex|Scudo doppio|Flessibile | Arancione | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0.25 | Sì | 70M096 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 6.50 | Sì | S/FTP | No | - | 70M096 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | Rigido|Simplex | Grigio | 4 x 2 x 0,20 mm² | 0.20 | - | 609789 | 250 | - | - | - | - | CAT 6 | - | No | U/UTP | Sì | - | 609789 |
Loading...
N. di cavi (parte 1)(x) | 8 | Tipo prodotto | Cavo di rete | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | Sì (1) |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Caratteristiche cavo
Colore
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Privo di alogeno
N. componente produttore
Frequenza max.(MHz)
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C)
Specifiche di rete
Diametro esterno(mm)
Confezionato
Schermatura (cavo di rete)
Vendita al metro
Standard
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali