Contenitore pin - PCB (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2EDGA-5.08-04P-14-00AH

Codice componente
2EDGA-5.08-04P-14-00AH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Type Orientamento connettore Caratteristiche connettore Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Diametro pin
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

1.09 €

1 3 giorni Spina. attacco orizzontaleParallela (al PCB)PCB-SMD|+ chiusura|codificabile5.082EDGA-5.08-04P-14-00AH150.45410.2026.4019.202EDGA2 EDGA -5.08-04 P -14-00 AH

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Materiale alloggiamento PA 66 UL94V-0 Colore Verde
Attacco (componenti) Stampa Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Bronzo fosforoso Merci industriali Materiale di isolamento PA 66 UL94V-0
Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40 Tensione nominale(V) 300
N. di file 1 Profilo pin Rettangolare Tipo prodotto Contenitore pin - PCB
Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Contenitore pin - PCB, il codice articolo è il seguente: 2EDGA-5.08-04P-14-00AH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2EDGA-5.08-04P-14-00AH.

Tipologia prodotto

Codice componente
15EDGB-3.5-02P-14-00AH
15EDGB-3.5-03P-14-00AH
15EDGB-3.5-05P-14-00AH
2EDGA-5.08-06P-14-00AH
2EDGA-5.08-08P-14-00AH
2EDGB-5.08-03P-14-00AH
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connector Type Orientamento connettore Caratteristiche connettore Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Diametro pin
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni -Perpendicolare (al PCB)PCB-SMD|codificabile3.515EDGB-3.5-02P-14-00AH80.60214.50116.6515EDGB15 EDGB -3.5-02 P -14-00 AH

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Perpendicolare (al PCB)PCB-SMD|codificabile3.515EDGB-3.5-03P-14-00AH80.60314.5014.806.6515EDGB15 EDGB -3.5-03 P -14-00 AH

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni -Perpendicolare (al PCB)PCB-SMD|codificabile3.515EDGB-3.5-05P-14-00AH80.60514.5021.806.6515EDGB15 EDGB -3.5-05 P -14-00 AH

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni Spina. attacco orizzontaleParallela (al PCB)PCB-SMD|+ chiusura|codificabile5.082EDGA-5.08-06P-14-00AH150.45610.2033.8819.202EDGA2 EDGA-5.08-02P -14-00 AH

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni Spina. attacco orizzontaleParallela (al PCB)PCB-SMD|+ chiusura|codificabile5.082EDGA-5.08-08P-14-00AH150.45810.2044.0419.202EDGA2 EDGA -5.08-08 P -14-00 AH

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -Perpendicolare (al PCB)PCB-SMD|+ chiusura|codificabile5.082EDGB-5.08-03P-14-00AH150.45319.2021.3210.202EDGB2 EDGB -5.08-03 P -14-00 AH

Supporto tecnico