Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23307A |
23308A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | N. componente produttore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 x 0.25 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 2 x 2.5 | 23307A | 3.8 | 7.55 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 x 0.25 | 2 x 4 mm² | 4 | 2 x 4 | 23308A | 4.9 | 9.6 |
Loading...
Caratteristiche cavo | CCAW|Cavo doppio | Colore | Trasparente | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | PVC | N. di cavi (parte 1)(x) | 2 | Confezionato | No |
Tipo prodotto | Cavo per altoparlanti | Conformità a RoHS | Sì | Con schermatura | No |
Vendita al metro | Sì | Tipo (produttore) | LS/CCA |
Configura
Proprietà di base
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
N. componente produttore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Attributi opzionali