Cavo telefonico【10-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70I125
70I127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche cavo Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

22.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Tipo piatto8 x 0,12 mm²0.1270I1258-29

35.36 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni Profilo rotondo4 x 0,04 mm²0.0470I12743.203.203.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Raggio di curvatura (n. di diametri esterni per installazione fissa) 10 Raggio di curvatura (n. di diametri esterni per installazione flessibile) 15 Tipo di cavo LiYY
Colore Nero Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +70 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -25
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) +5 Confezionato Tipo prodotto Cavo telefonico
Conformità a RoHS Con schermatura No Vendita al metro No
Tipo (produttore) LiYY

Supporto tecnico