Cavo per segnali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

70I040

Codice componente
70I040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Raggio di curvatura (n. di diametri esterni per installazione fissa) 16 Colore Bianco Disposizione conduttore Filo solido. grezzo. testa di classe 1/monofilo
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 3 x 2 x 0,50 mm² Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.50 Privo di alogeno No
Materiale di isolamento PVC N. componente produttore 70I040 Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +50 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -20 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -5
Tensione nominale(V) 100 N. di cavi (parte 1)(x) 6 Diametro esterno(mm) 5.80
Confezionato No Tipo prodotto Cavo per segnali YR Conformità a RoHS
Vendita al metro Standard In conformità a VDE 0815/VDE 0812 Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1)
Tipo (produttore) 70I040

Si trova sulla pagina di Cavo per segnali, il codice articolo è il seguente: 70I040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70I040.

Supporto tecnico