Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G-TEFLON |
GKP 2400 ROT |
GN 2400 ROT |
GN 2400 SCHWARZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm²) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Compatibile con connettori | Attacco | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Corrente nominale (dettagli) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Bianco | Acciaio inossidabile - perno a fascio per installazione | Schnepp N V2A serie 4000 | — | G-fluoropolimero | Ptfe | — | -20 - +60 | Filettature interne M4 | G-fluoropolimero | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.5 | Rosso | KP 2400 | Schnepp serie KP 2400 | - | GKP 2400 ROT | PE | - | - | - | GKP 2400 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.5 | Rosso | N 2400 | Schnepp serie N 2400 | - | GN 2400 ROT | PE | - | - | - | GN 2400 | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.5 | Nero | N 2400 | Schnepp serie N 2400 | - | GN 2400 SCHWARZ | PE | - | - | - | GN 2400 |
Loading...
Tipo prodotto | Impugnatura isolata | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm²)
Colore
Compatibile con (dettagli)
Compatibile con connettori
Attacco
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Corrente nominale (dettagli)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali