Codice articolo del costruttore: 009 0040 220 03
Marca: PB FASTENER
Prezzo: 0.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
N. componente produttore: 009 0040 220 03
Misura prodotto (altezza): 11 mm
Ø morsetto (max.): 4 mm
Tipo: 009 0040 220 03
Tipo (produttore): 009 0040 220 03
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
009 0040 220 03
Codice componente
|
---|
009 0040 220 03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 009 0040 220 03 | 11 | 4 | 009 0040 220 03 | 009 0040 220 03 |
Loading...
Colore | Nero | Privo di alogeno | No | Materiale (dettagli) | LD-PE |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Polietilene (PE) | Tipo prodotto | Tappo di protezione |
Si trova sulla pagina di Tappo tubo, il codice articolo è il seguente: 009 0040 220 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 009 0040 220 03.
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Ø morsetto (max.)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
009 0050 220 03 |
009 0060 220 03 |
009 0080 220 03 |
009 0100 220 03 |
009 0130 220 03 |
009 0140 220 03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. componente produttore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 009 0050 220 03 | 13 | 5 | 009 0050 220 03 | 009 0050 220 03 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 009 0060 220 03 | 13 | 6 | 009 0060 220 03 | 009 0060 220 03 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 009 0080 220 03 | 13 | 8 | 009 0080 220 03 | 009 0080 220 03 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 009 0100 220 03 | 18 | 10 | 009 0100 220 03 | 009 0100 220 03 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 009 0130 220 03 | 18 | 13 | 009 0130 220 03 | 009 0130 220 03 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 009 0140 220 03 | 18 | 14 | 009 0140 220 03 | 009 0140 220 03 |