Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1128124013 |
1128124014 |
1128124015 |
1128124016 |
1128124017 |
1128124018 |
1128124019 |
1128124020 |
1128124021 |
1128124022 |
1128124023 |
1128124024 |
1128124026 |
1128124027 |
1128124028 |
1128124030 |
1128124032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Diametro gamma di serraggio (mm) | Colore | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 | 13 mm (max.) | 13 - 14.5 | Marrone | 1128124013 | FBS 13/12 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 14 mm (max.) | 14 - 15.8 | Verde | 1128124014 | FBS 14/12 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 15 mm (max.) | 15 - 16.8 | Blu | 1128124015 | FBS 15/12 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 16 mm (max.) | 16 - 17.5 | Verde | 1128124016 | FBS 16/12 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | 17 mm (max.) | 17 - 18.5 | Grigio | 1128124017 | FBS 17/12 | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 18 | 18 mm (max.) | 18 - 19 | Marrone | 1128124018 | FBS 18/12 | |
2.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | 19 mm (max.) | 19 - 20 | Nero | 1128124019 | FBS 19/12 | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 20 mm (max.) | 20 - 21.6 | Blu | 1128124020 | FBS 20/12 | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 21 | 21 mm (max.) | 21 - 22.5 | Verde | 1128124021 | FBS 21/12 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | 22 mm (max.) | 22 - 24.5 | Grigio | 1128124022 | FBS 22/12 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 23 | 23 mm (max.) | 23 - 24.7 | - | 1128124023 | FBS 23/12 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | 24 mm (max.) | 24 - 26 | Giallo | 1128124024 | FBS 24/12 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26 | 26 mm (max.) | 26 - 28 | Grigio | 1128124026 | FBS 26/12 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 27 | 27 mm (max.) | 27 - 29 | Verde | 1128124027 | FBS 27/12 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 28 | 28 mm (max.) | 28 - 30.5 | Grigio | 1128124028 | FBS 28/12 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 30 mm (max.) | 30 - 32.5 | Blu | 1128124030 | FBS 30/12 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | 32 mm (max.) | 32 -34.5 | Marrone | 1128124032 | FBS 32/12 |
Loading...
Privo di alogeno | No | Materiale (dettagli) | C 75 S | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Tipo prodotto | Serraggio di tensione | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Diametro gamma di serraggio(mm)
Colore
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali