Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1593020 |
1593021 |
1593022 |
1593073 |
1593074 |
1593075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Colore | Compatibile con (dettagli) | Privo di alogeno | N. componente produttore | Ø di montaggio (min.) (mm) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 mm (max.) | Nero | 1 Fascetta serracavo fino a una larghezza max di 5 mm | No | 1593020 | - | - | 30.5 | TC-CHR5203 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 mm (max.) | Nero | 1 Fascetta serracavo fino a una larghezza max di 10 mm | No | 1593021 | - | - | 31 | TC-CHR6203 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | 9 mm (max.) | Nero | 1 Fascetta serracavo fino a una larghezza max di 9 mm | No | 1593022 | - | - | 43.8 | TC-CHR8203 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10.10 | 10,10 mm (max.) | Ecru | Fascette serracavo fino a una larghezza di 7,8 mm | Sì | 1593073 | 4.80 | 4.80 | - | TC-PHC-4203 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13.40 | 13,40 mm (max.) | Ecru | - | Sì | 1593074 | 7.60 | 7.60 | - | TC-PHC-5203 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 21.30 | 21,30 mm (max.) | Ecru | - | Sì | 1593075 | 6.20 | 6.20 | - | TC-PHC-8203 |
Loading...
Caratteristiche staffa per cavi | + supporto ad abete | Materiale | Poliammide 6.6 | Temperatura max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo prodotto | Supporto cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Colore
Compatibile con (dettagli)
Privo di alogeno
N. componente produttore
Ø di montaggio (min.)(mm)
Ø di montaggio (max.)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali