Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
531011
Ø fascio (max.)(mm) | 64 | Intervallo di Ø del fascio | 64 mm (max.) | Colore | Trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di serraggio | Fissaggio a vite | N. componente produttore | 531011 | Materiale | Poliammide 6.6 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 11.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 20 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 77 |
Tipo prodotto | Supporto cavo | Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | 531011 |
Si trova sulla pagina di Presa di montaggio avvitabile, il codice articolo è il seguente: 531011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 531011.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali