Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
532032
Codice componente
|
---|
532032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Colore | Privo di alogeno | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ø di montaggio (min.) (mm) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | 12 mm (max.) | Ecru | No | 532032 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532032 |
Loading...
Metodo di serraggio | Fissaggio a vite | Materiale | Poliammide 6.6 | Tipo prodotto | Dispositivo di fissaggio |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Clip per cavi con fissaggio a vite, il codice articolo è il seguente: 532032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 532032.
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Colore
Privo di alogeno
N. componente produttore
Ø di montaggio (min.)(mm)
Ø di montaggio (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1593077 |
1593105 |
1593106 |
1593107 |
532006 |
532019 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Colore | Privo di alogeno | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ø di montaggio (min.) (mm) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | 9 mm (max.) | Ecru | Sì | 1593077 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 8.5 | 20 | TC-KUC5203 | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.10 | 4,10 mm (max.) | Nero | Sì | 1593105 | +85 | -40 | - | - | 5.9 | 14.3 | TC-RC-34203 | ||
0.07 € | 1 | 3 giorni | 6.40 | 6,40 mm (max.) | Bianco | Sì | 1593106 | +85 | -40 | 5.50 | 5.50 | 13 | 23.5 | TC-PC-0406203 | |||
0.11 € | 1 | Disponibile | 74 giorni | 9.50 | 9,50 mm (max.) | Bianco | Sì | 1593107 | +85 | -40 | 5.50 | 5.50 | 13 | 30.5 | TC-PC-0609203 | ||
3.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 6 | 6 mm (max.) | Ecru | No | 532006 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532006 | |
4.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | 8 mm (max.) | Ecru | No | 532019 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532019 |