Controdado GMO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52780400

Codice componente
52780400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche involucro privo di alogeno Colore Grigio-bianco (RAL 7035) Privo di alogeno
Filettatura interna PG13.5 N. componente produttore 52780400 Materiale Poliammide
Temperatura max.(°C) +80 Temperatura min.(°C) -30 Misura prodotto (altezza)(mm) 6
Tipo prodotto Controdado Conformità a RoHS Dimensioni chiave(mm) 27
Tipo (produttore) GMO 13

Si trova sulla pagina di Controdado GMO, il codice articolo è il seguente: 52780400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52780400.

Supporto tecnico