Pressacavo MBFO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12702500

Codice componente
12702500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche involucro privo di alogeno Ø morsetto(mm) 18 Colore Grigio-bianco (RAL 7035)
Filettatura esterna M32 Privo di alogeno IP nominale IP68
N. componente produttore 12702500 Materiale Poliammide Temperatura max.(°C) +80
Temperatura min.(°C) -30 Tipo prodotto Pressacavo Conformità a RoHS
Dimensioni chiave(mm) 33 Ø morsetto (max.)(mm) 25 Tipo (produttore) MBFO 32

Si trova sulla pagina di Pressacavo MBFO, il codice articolo è il seguente: 12702500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12702500.

Supporto tecnico