Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DE2A12
Codice componente
|
---|
DE2A12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 2 attuatori|2 NO. DPST-NO | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | (con 300 cpm) Min 107 | - | uscita trasformatore 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 25 | 720 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 VA/240 | 240|2000 | - | DE2A12 | DE2A12 | monostabile | - |
Loading...
Attacco (componenti) | Pin a saldare | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè PCB |
---|
Si trova sulla pagina di Relè PCB, il codice articolo è il seguente: DE2A12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DE2A12.
Configura
Proprietà di base
Aria/distanza di scorrimento
Tensione di scarica distruttiva(V RMS)
Potere di interruzione(mV/DC)
Potere di interruzione(V DC)
Tensione nominale bobina(V AC)
Classe della bobina(VA)
Forza dielettrica
Forza dielettrica(kV)
Forza dielettrica(V)
Tempo di caduta(ms)
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Consumo energetico
Consumo energetico(mW)
Potenza(mW)
Tempo di risposta(ms)
Resistenza agli urti(m/s²)
Corrente di commutazione (IS max)
Corrente di commutazione (min)(mA)
Capacità di commutazione(VA)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Capacità di commutazione(V DC)
Corrente di commutazione(A)
Resistenza alle vibrazioni
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Temperatura ambiente(°C)
Tensione di scarica distruttiva
Tensione nominale bobina(V DC)
Classe della bobina(mW)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm)
Durata
Resistenza di isolamento(MΩ)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Tensione di commutazione max(V AC)
Temperatura max(°C)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Tensione di commutazione(V AC)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Capacità di commutazione(W)
Capacità di commutazione (max)(W)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
DE2A24 |
DE2AL212 |
DK1A-12V-F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabile | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabile | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabile | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. | - | - | - | - | 24 | 200 | - | AgSnO2 | 2 attuatori|2 NO. DPST-NO | monostabile, 1 bobina | 8 | - | - | - | (con 300 cpm) Min 107 | - | uscita trasformatore 500 V/DC 1000 | - | 31.2 | 230V/DC/440 | +70 | - | 16.8 | - | - | 24 | 31.2 | - | - | - | 25 | 2880 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 VA/240 | 240|2000 | - | DE2A24 | DE2A24 | monostabile | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | 12.5 | - | -40 - +70 | Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 2 attuatori|2 NO. DPST-NO | bistabile. 2 bobine | 8 | - | - | - | (con 300 cpm) Min 107 | - | uscita trasformatore 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 25 | 720 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 VA/240 | 240|2000 | - | DE2AL212 | DE2AL212 | bistabile | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgSnO2 | 1 attuatore | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | 5 x 10 7 cicli | 8 | - | - | - | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 720 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125|250 | - | 300|2500 | - | - | DK1A-12V-F | - | - |