Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DS1EM12
Codice componente
|
---|
DS1EM12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.8 | - | - | -40 - +70 | - | - | Min 16 µA/10 | - | - | 12 | 400 | - | Ag + Au | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | - | tra i contatti aperti 1500 Veff (DS1-S 1000 Veff) | - | - | 1 x 108 | - | (a 500 V/DC) Tensione min: 100 | - | 14.4 | - | +70 | - | 8.4 | - | 12 | - | 14.4 | - | 400 | - | 15 | 360 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 60 W/125 | - | - | 220V/DC/250 | - | 220|250 | - | 60|125 | - | DS1EM12 | DS1EM12 | Relè di segnale | - |
Loading...
Attacco (componenti) | Pin a saldare | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè PCB |
---|
Si trova sulla pagina di Relè PCB, il codice articolo è il seguente: DS1EM12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1EM12.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Aria/distanza di scorrimento
Tensione di scarica distruttiva
Tensione di scarica distruttiva(V RMS)
Potere di interruzione(V DC)
Tensione nominale bobina(V AC)
Classe della bobina(VA)
Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm)
Forza dielettrica(kV)
Forza dielettrica(V)
Tempo di caduta(ms)
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione max(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Consumo energetico
Potenza(mW)
Tempo di risposta(ms)
Resistenza agli urti(m/s²)
Corrente di commutazione (IS max)
Corrente di commutazione(A)
Corrente di commutazione (min)(mA)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Capacità di commutazione(V DC)
Capacità di commutazione(W)
Corrente di commutazione(A)
Resistenza alle vibrazioni
Dimensione altezza(mm)
Temperatura ambiente(°C)
Potere di interruzione(mV/DC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Classe della bobina(mW)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Forza dielettrica
Durata
Resistenza di isolamento(MΩ)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Temperatura max(°C)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V DC)
Consumo energetico(mW)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Capacità di commutazione(VA)
Tensione di commutazione(V AC)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Capacità di commutazione (max)(W)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
DS1EM5 |
DSP112F |
DSP124F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabile | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabile | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabile | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.8 | - | - | -40 - +70 | - | - | Min 16 µA/10 | - | - | 5 | 400 | - | Ag + Au | 1 scambio|1 CO. SPDT | monostabile, 1 bobina | - | tra i contatti aperti 1500 Veff (DS1-S 1000 Veff) | - | - | 1 x 108 | - | (a 500 V/DC) Tensione min: 100 | - | 6 | - | +70 | - | 3.5 | - | 5 | - | 6 | - | 400 | - | 15 | 62.5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 60 W/125 | - | - | 220V/DC/250 | - | 220|250 | - | 60|125 | - | DS1EM5 | DS1EM5 | Relè di segnale | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10.5 | - | Min 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68 | - | - | Min 10 µA/5 | - | 12 | 300 | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 interruttore|1 NO/1 NC | monostabile, 1 bobina | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 15.6 | 30V/DC/250 | +65 | - | 9.6 | - | 12 | - | 15.6 | - | 300 | - | 20.2 | 480 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/DC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP112F | DSP112F | 1xNO/1xNC | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10.5 | - | Min 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68 | - | - | Min 10 µA/5 | - | 24 | 300 | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 interruttore|1 NO/1 NC | monostabile, 1 bobina | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 31.2 | 30V/DC/250 | +65 | - | 19.2 | - | 24 | - | 31.2 | - | 300 | - | 20.2 | 1920 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/DC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP124F | DSP124F | 1xNO/1xNC | - |