Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HE2AN12
Codice componente
|
---|
HE2AN12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 | - | Min 3 mm | -40 - +55 | Tensione di scarica distruttiva: Contatti aperti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 4000 Vrms per 1 min cpcs.unit.vrms | - | - | - | - | 12 | 1920 | - | AgSnO2 | 2 attuatori|2 NO. DPST-NO | monostabile, 1 bobina | 3 | - | (Bobina/contatto) Min 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 13.2 | - | +55 | - | 8.4 | - | 12 | - | - | 1.92 W | - | - | 50 | 75 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | 6925 | 6925 | - | 30 V/DC/277 | - | 25|277 | - | - | - | HE2AN12 | HE2AN12 | monostabile | - |
Loading...
Attacco (componenti) | Pin a saldare | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè PCB |
---|
Si trova sulla pagina di Relè PCB, il codice articolo è il seguente: HE2AN12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HE2AN12.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Tensione di scarica distruttiva(V RMS)
Potere di interruzione(mV/DC)
Potere di interruzione(V DC)
Tensione nominale bobina(V AC)
Classe della bobina(VA)
Forza dielettrica
Forza dielettrica(V)
Tempo di caduta(ms)
Resistenza di isolamento(MΩ)
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione max(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Tensione di esercizio(V DC)
Consumo energetico(mW)
Potenza(mW)
Tempo di risposta(ms)
Resistenza agli urti(m/s²)
Corrente di commutazione (IS max)
Corrente di commutazione (min)(mA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Capacità di commutazione(V DC)
Capacità di commutazione(W)
Capacità di commutazione (max)(W)
Corrente di commutazione(A)
Resistenza alle vibrazioni
Dimensione altezza(mm)
Aria/distanza di scorrimento
Temperatura ambiente(°C)
Tensione di scarica distruttiva
Tensione nominale bobina(V DC)
Classe della bobina(mW)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm)
Forza dielettrica(kV)
Durata
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Temperatura max(°C)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Consumo energetico
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Capacità di commutazione(VA)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione(V AC)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
JQ1AB24F |
JW1AFSN12F |
JW1AFSN24F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabile | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabile | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabile | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.6 | 10 | Min 4 mm | -40 - +85 | Contatti aperti 1 x NO 1000 Vrms per 1 min. 1 x CO 750 Vrms per 1 min. Tra contatto e bobina 4000 Vrms per 1 min. | - | - | - | - | 24 | 200 | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 4 | - | - | - | 1 x 107 | - | - | - | - | 110V/DC/250 | +85 | - | 18 | - | 24 | - | - | - | 200 | - | 20 | 2880 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 V/DC. 100 | 625 | - | - | Max 110 V/DC/250 | - | 110|250 | - | 150|625 | - | JQ1AB24F | JQ1AB24F | JQ1a-24 V | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. | - | - | - | - | 12 | 530 | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC/250 | +85 | - | - | - | - | 12 | 15.6 | - | 530 | - | 28.6 | 270 | - | - | - | 10 | 10 | - | (bij 5 V/DC) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | JW1AFSN12F | JW1AFSN12F | monostabile | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12.8 | - | -40 - +85 | Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. | - | - | - | - | 24 | 530 | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | 5 x 106 | - | - | - | - | 30V/DC/250 | +85 | - | - | - | - | 24 | 31.2 | - | 530 | - | 28.6 | 1100 | - | - | - | 10 | 10 | - | (bij 5 V/DC) 100 | - | - | - | - | - | 30|250 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | JW1AFSN24F | JW1AFSN24F | monostabile | - |