Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSP15FD
Codice componente
|
---|
DSP15FD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 interruttore | monostabile, 1 bobina | - | - | - | - | 5 x 10 7 cicli | 5 | - | - | - | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | 83 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125|250 | - | 150|1250 | - | - | DSP15FD | - | - |
Loading...
Attacco (componenti) | Pin a saldare | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè PCB |
---|
Si trova sulla pagina di Relè PCB, il codice articolo è il seguente: DSP15FD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSP15FD.
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Aria/distanza di scorrimento
Temperatura ambiente(°C)
Tensione di scarica distruttiva
Tensione di scarica distruttiva(V RMS)
Potere di interruzione(mV/DC)
Potere di interruzione(V DC)
Tensione nominale bobina(V AC)
Classe della bobina(mW)
Classe della bobina(VA)
Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm)
Forza dielettrica
Forza dielettrica(kV)
Forza dielettrica(V)
Resistenza di isolamento(MΩ)
Tensione di eccitazione (max)(V AC)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Tensione di commutazione max(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V AC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Tensione di esercizio(V DC)
Consumo energetico
Consumo energetico(mW)
Potenza(mW)
Resistenza agli urti(m/s²)
Corrente di commutazione (IS max)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Corrente di commutazione (min)(mA)
Capacità di commutazione(VA)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione(V AC)
Capacità di commutazione(V DC)
Capacità di commutazione(W)
Corrente di commutazione(A)
Tipo
Tipo (varie)
Resistenza alle vibrazioni
Tensione nominale bobina(V DC)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Modalità di controllo
Durata
Tempo di caduta(ms)
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Tempo di risposta(ms)
Corrente di commutazione (max)(A)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Capacità di commutazione (max)(W)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
DSP1A12 |
DSP1A24 |
DSP2A12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Aria/distanza di scorrimento | Temperatura ambiente (°C) | Tensione di scarica distruttiva | Tensione di scarica distruttiva (V RMS) | Potere di interruzione (mV/DC) | Potere di interruzione (V DC) | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Classe della bobina (VA) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Modalità di controllo | Distanza di dispersione (bobina/clip) (mm) | Forza dielettrica | Forza dielettrica (kV) | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Resistenza di isolamento (MΩ) | Tensione di eccitazione (max) (V AC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di commutazione max (V AC) | Temperatura max (°C) | Tensione di eccitazione (min) (V AC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico | Consumo energetico (mW) | Potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Resistenza agli urti (m/s²) | Corrente di commutazione (IS max) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (min) (mA) | Capacità di commutazione (VA) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Capacità di commutazione (V DC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (W) | Capacità di commutazione (max) (W) | Corrente di commutazione (A) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Resistenza alle vibrazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabile | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabile | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.2 | 7.2 | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | monostabile, 1 bobina | - | - | (Bobina/contatto) 2,5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabile | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10.5 | - | Min 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68 | - | - | Min 10 µA/5 | - | 12 | 300 | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 15.6 | 30V/DC/250 | +65 | - | 9.6 | - | 12 | - | 15.6 | - | 300 | - | 20.2 | 480 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 30 V/DC/250 | - | 30|250 | - | 150|2000 | - | DSP1A12 | DSP1A12 | 1xNO | - | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10.5 | - | Min 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68 | - | - | Min 10 µA/5 | - | 24 | 300 | - | AgSnO2 | 1 attuatore|1 NO. SPST-NO | monostabile, 1 bobina | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 31.2 | 30V/DC/250 | +65 | - | 19.2 | - | 24 | - | 31.2 | - | 300 | - | 20.2 | 1920 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 30 V/DC/250 | - | 30|250 | - | 150|2000 | - | DSP1A24 | DSP1A24 | 1xNO | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10.5 | - | Min 4 mm | -40 - +65 | 3000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68 | - | - | Min 10 µA/5 | - | 12 | 300 | - | AgSnO2 | 2 attuatori|2 NO. DPST-NO | monostabile, 1 bobina | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 15.6 | 30V/DC/250 | +65 | - | 9.6 | - | 12 | - | 15.6 | - | 300 | - | 20.2 | 480 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/DC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP2A12 | DSP2A12 | 2xNO | - |