Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TX2SA24J
Codice componente
|
---|
TX2SA24J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Potere di interruzione (mV/DC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Capacità di commutazione (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.2 | 9.4 | - | - | 24 | - | Ag + Au | 2 scambi | - | 108 cicli di commutazione | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 4114 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-24V | - |
Loading...
Attacco (componenti) | SMD | Modalità di controllo | monostabile, 1 bobina | Temperatura max(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè SMD | Corrente di commutazione (max)(A) | 2 |
Si trova sulla pagina di Relè SMD, il codice articolo è il seguente: TX2SA24J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TX2SA24J.
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente(°C)
Potere di interruzione(mV/DC)
Classe della bobina(mW)
Forza dielettrica(V)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V DC)
Consumo energetico(mW)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Capacità di commutazione(VA)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Tipo
Tipo (varie)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Tensione nominale bobina(V DC)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Durata
Tempo di caduta(ms)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Tempo di risposta(ms)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Capacità di commutazione (max)(W)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TQ2SA12 |
TQ2SA5 |
TX2SA12 SMD |
TX2SA5J |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Potere di interruzione (mV/DC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Capacità di commutazione (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | -40 - +85 | Min 10 µA/10 | 12 | 140 | AgNi+Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | (Contatto/bobina) 2500 V · (contatti aperti) 1500 | 1 x 108 | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 9 | 1028 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA12 | TQ2SA12 | monostabile | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | -40 - +85 | Min 10 µA/10 | 5 | 140 | AgNi+Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | (Contatto/bobina) 2500 V · (contatti aperti) 1500 | 1 x 108 | - | 7.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 140 | 9 | 178 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA5 | TQ2SA5 | monostabile | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.4 | 7.4 | - | - | 12 | 140 | Ag + Au | 2 scambi | - | - | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 15 | 1028 | - | - | - | - | 220 | 60 | TX2SA12 (SMD) | TX2SA12 SMD | monostabile | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.2 | 9.4 | - | - | 5 | - | Ag + Au | 2 scambi | - | 108 cicli di commutazione | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 178 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-5V | - |