Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TQ2SA5
Codice componente
|
---|
TQ2SA5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Potere di interruzione (mV/DC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Capacità di commutazione (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | -40 - +85 | Min 10 µA/10 | 5 | 140 | AgNi+Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | (Contatto/bobina) 2500 V · (contatti aperti) 1500 | 1 x 108 | - | 7.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 140 | 9 | 178 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA5 | TQ2SA5 | monostabile |
Loading...
Attacco (componenti) | SMD | Modalità di controllo | monostabile, 1 bobina | Temperatura max(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè SMD | Corrente di commutazione (max)(A) | 2 |
Si trova sulla pagina di Relè SMD, il codice articolo è il seguente: TQ2SA5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TQ2SA5.
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Tempo di caduta(ms)
Tempo di risposta(ms)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Temperatura ambiente(°C)
Potere di interruzione(mV/DC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Classe della bobina(mW)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Forza dielettrica(V)
Durata
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V DC)
Consumo energetico(mW)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Resistenza (bobina)(Ω)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Capacità di commutazione(VA)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Capacità di commutazione (max)(W)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TQ2SA12 |
TX2SA12 SMD |
TX2SA24J |
TX2SA5J |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Potere di interruzione (mV/DC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Classe della bobina (mW) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Forza dielettrica (V) | Durata | Tempo di caduta (ms) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione di esercizio (V DC) | Consumo energetico (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Capacità di commutazione (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Capacità di commutazione (max) (W) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | -40 - +85 | Min 10 µA/10 | 12 | 140 | AgNi+Au | 2 scambi|2 CO. DPDT | (Contatto/bobina) 2500 V · (contatti aperti) 1500 | 1 x 108 | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 9 | 1028 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA12 | TQ2SA12 | monostabile | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.4 | 7.4 | - | - | 12 | 140 | Ag + Au | 2 scambi | - | - | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 15 | 1028 | - | - | - | - | 220 | 60 | TX2SA12 (SMD) | TX2SA12 SMD | monostabile | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.2 | 9.4 | - | - | 24 | - | Ag + Au | 2 scambi | - | 108 cicli di commutazione | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 4114 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-24V | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.2 | 9.4 | - | - | 5 | - | Ag + Au | 2 scambi | - | 108 cicli di commutazione | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 178 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-5V | - |