Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQZ202
Codice componente
|
---|
AQZ202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Tipo di recinzione (semiconduttori) | Tensione di isolamento (kV) | Tensione di isolamento (V) | Corrente permanente massima | Corrente permanente massima (mA) | Corrente nominale (dettagli) (mA) | Numero di pin | Uscita (amperaggio) (nA) | Dissipazione della potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | R(acceso) (max) (Ω) | Corrente di commutazione | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A/DC) | Corrente di commutazione (mA) | Corrente di commutazione (max) (mA) | Corrente di commutazione (IS max) (mA) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | SIL 4 | - | 2500 | - | 3000 | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 0.18 | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | - | 60|60 | - | - | AQZ202 |
Loading...
Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè PhotoMOS |
---|
Si trova sulla pagina di Relè PhotoMOS, il codice articolo è il seguente: AQZ202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQZ202.
Configura
Proprietà di base
Tensione di isolamento(kV)
Corrente permanente massima
Uscita (amperaggio)(nA)
Dissipazione della potenza(mW)
Corrente di commutazione
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Corrente di commutazione (IS max)(A/DC)
Corrente di commutazione (IS max)(mA)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Temperatura ambiente(°C)
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Tipo di recinzione (semiconduttori)
Tensione di isolamento(V)
Corrente permanente massima(mA)
Corrente nominale (dettagli)(mA)
Numero di pin
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
R(acceso) (max)(Ω)
Corrente di commutazione(mA)
Corrente di commutazione (max)(mA)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AQW210EH |
AQW212EH |
AQY210EH |
AQZ202D |
AQZ204 |
AQZ204D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Tipo di recinzione (semiconduttori) | Tensione di isolamento (kV) | Tensione di isolamento (V) | Corrente permanente massima | Corrente permanente massima (mA) | Corrente nominale (dettagli) (mA) | Numero di pin | Uscita (amperaggio) (nA) | Dissipazione della potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | R(acceso) (max) (Ω) | Corrente di commutazione | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A/DC) | Corrente di commutazione (mA) | Corrente di commutazione (max) (mA) | Corrente di commutazione (IS max) (mA) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 2 attuatori|2 dispositivi di chiusura | DIP 8 | 5 | - | - | 120 | - | 8 | - | 850 | - | 25 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - | 350|350 | -40 - +85 | AQW210EH | AQW210EH | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 2 attuatori|2 dispositivi di chiusura | DIP 8 | 5 | - | - | 500 | - | 8 | - | 850 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | 60|60 | -40 - +80 | AQW212EH | AQW212EH | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | DIP 4 | - | - | 0,13 A (a 5 mA di corrente di funzionamento del LED. 3 V di tensione inversa del LED. 1,0 A di corrente di picco) | - | - | 4 | - | 550 | - | 25 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 350|350 | -40 - +80 | AQY210EH | AQY210EH | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | SIL 4 | - | 2500 | - | - | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | 60|60 | - | - | AQZ202D | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | SIL 4 | - | 2500 | - | 500 | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 3.2 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | 400|400 | - | - | AQZ204 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | SIL 4 | - | 2500 | - | - | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 400|400 | - | - | AQZ204D |