Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQW212EH
Codice componente
|
---|
AQW212EH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Tipo di recinzione (semiconduttori) | Tensione di isolamento (kV) | Tensione di isolamento (V) | Corrente permanente massima | Corrente permanente massima (mA) | Corrente nominale (dettagli) (mA) | Numero di pin | Uscita (amperaggio) (nA) | Dissipazione della potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | R(acceso) (max) (Ω) | Corrente di commutazione | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A/DC) | Corrente di commutazione (mA) | Corrente di commutazione (max) (mA) | Corrente di commutazione (IS max) (mA) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 2 attuatori|2 dispositivi di chiusura | DIP 8 | 5 | - | - | 500 | - | 8 | - | 850 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | 60|60 | -40 - +80 | AQW212EH | AQW212EH |
Loading...
Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo prodotto | Relè PhotoMOS |
---|
Si trova sulla pagina di Relè PhotoMOS, il codice articolo è il seguente: AQW212EH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQW212EH.
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Temperatura ambiente(°C)
Tensione di isolamento(V)
Corrente permanente massima
Corrente nominale (dettagli)(mA)
Uscita (amperaggio)(nA)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Corrente di commutazione
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Corrente di commutazione (IS max)(A/DC)
Corrente di commutazione (IS max)(mA)
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Tipo di recinzione (semiconduttori)
Tensione di isolamento(kV)
Corrente permanente massima(mA)
Numero di pin
Dissipazione della potenza(mW)
R(acceso) (max)(Ω)
Corrente di commutazione(mA)
Corrente di commutazione (max)(mA)
Tensione di commutazione (max)(V DC)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AQV112KL |
AQV252G |
AQW210EH |
AQY210EH |
AQY210KS |
AQY210ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Tipo di recinzione (semiconduttori) | Tensione di isolamento (kV) | Tensione di isolamento (V) | Corrente permanente massima | Corrente permanente massima (mA) | Corrente nominale (dettagli) (mA) | Numero di pin | Uscita (amperaggio) (nA) | Dissipazione della potenza (mW) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | R(acceso) (max) (Ω) | Corrente di commutazione | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Corrente di commutazione (IS max) (A/DC) | Corrente di commutazione (mA) | Corrente di commutazione (max) (mA) | Corrente di commutazione (IS max) (mA) | Tensione di commutazione (max) (V DC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | DIP 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 550 | - | 2 | 0.5 A/DC | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 60|60 | -40 - +85 | AQV112KL | AQV112KL | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | DIP 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 550 | - | 0.12 | - | 2.5 | (DC/AC) 2.5 | (DC/AC) 2.5 | - | - | - | - | 60|60 | -40 - +85 | AQV252G | AQV252G | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 2 attuatori|2 dispositivi di chiusura | DIP 8 | 5 | - | - | 120 | - | 8 | - | 850 | - | 25 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - | 350|350 | -40 - +85 | AQW210EH | AQW210EH | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Stampa | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | DIP 4 | - | - | 0,13 A (a 5 mA di corrente di funzionamento del LED. 3 V di tensione inversa del LED. 1,0 A di corrente di picco) | - | - | 4 | - | 550 | - | 25 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 350|350 | -40 - +80 | AQY210EH | AQY210EH | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.1 | 4.3 | - | SMD | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | SOP 4 | 1.5 | - | - | - | - | 4 | - | 350 | 4.4 | 35 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 350|350 | -40 - +85 | AQY210KS | AQY210KS | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.1 | 4.3 | - | SMD | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | SOP 4 | 1.5 | - | 0,1 A (a 5 mA di corrente di funzionamento del LED. 5 V di tensione inversa del LED) | - | - | 4 | - | 350 | 4.4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 350|350 | -40 - +80 | AQY210ST | AQY210ST |