Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQ10A2ZT432
Codice componente
|
---|
AQ10A2ZT432 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di controllo | Tensione di controllo (min) (V DC) | Tensione di controllo (max) (V DC) | Carico corrente (A) | Carico corrente (max) (A) | Tensione di isolamento (kV) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tipo di commutazione (relè) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Tensione di commutazione (min) (V AC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 - 32 V DC | 4 | 32 | (senza/con dissipatore di calore) 5 A/10 | 5 | 4 | +80 | -30 | 4 - 32 | Passaggio zero | 10 | 250 | 250 | 250 | -30 - +80 | AQ10A2ZT432 | AQ10A2ZT432 | Passaggio zero |
Loading...
Tipo di contatto | 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura | Tipo prodotto | SSR |
---|
Si trova sulla pagina di Relè semiconduttore, il codice articolo è il seguente: AQ10A2ZT432.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQ10A2ZT432.
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di controllo
Tensione di controllo (min)(V DC)
Tensione di controllo (max)(V DC)
Carico corrente(A)
Carico corrente (max)(A)
Tensione di isolamento(kV)
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Tensione nominale (dettagli)(V DC)
Tipo di commutazione (relè)
Corrente di commutazione (IS max)(A)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tensione di commutazione(V AC)
Tensione di commutazione (min)(V AC)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AQG22124 |
AQG22224 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma tensione di controllo | Tensione di controllo (min) (V DC) | Tensione di controllo (max) (V DC) | Carico corrente (A) | Carico corrente (max) (A) | Tensione di isolamento (kV) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Tensione nominale (dettagli) (V DC) | Tipo di commutazione (relè) | Corrente di commutazione (IS max) (A) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tensione di commutazione (V AC) | Tensione di commutazione (min) (V AC) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19.2 - 28.8 V DC | 19.2 | 28.8 | - | 2 | 3 | +85 | -40 | 19.2 - 28.8 | Passaggio zero | 2 | 264 | - | 264 | -40 - +85 | AQG22124 | AQG22124 | Passaggio zero | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 44 giorni | 19.2 - 28.8 V DC | 19.2 | 28.8 | - | 2 | 3 | +85 | -40 | 19.2 - 28.8 | Accensione casuale | 2 | 264 | - | 264 | -40 - +85 | AQG22224 | AQG22224 | Casuale |