Presa per lame con guaina termorestringibile【30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

738960

Codice componente
738960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.39 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 16 AWG (min.) 14 Colore Blu
Angolo di collegamento(°) 180 Caratteristiche connettore + guaina termorestringente Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.4 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 1,50–2,50 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PE
N. componente produttore 738960 Sezione trasversale min.(mm²) 1.5 Tipo prodotto Presa a lamella
Misura 6.4 x 0.8 mm Manicotto di supporto No Gamma di temperatura(°C) -40–120
Tipo (produttore) 242066 M

Si trova sulla pagina di Presa per lame con guaina termorestringibile, il codice articolo è il seguente: 738960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 738960.

Supporto tecnico