Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
523690 |
523702 |
600300 |
600318 |
600326 |
609510 |
610810 |
610828 |
620831 |
621293 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tipo (produttore) | Protezione filo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 523690 | Poliammide 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 523690 | No | |
12.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 523702 | Poliammide 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 523702 | Sì | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 600300 | Poliammide 66 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 450 | 600300 | Sì | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 600318 | Poliammide 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 600.318 LUSTER | Sì | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 600326 | - | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 41 | 500 | 600326 | Sì | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 609510 | Poliammide 66 | 10 | 10 | 4 | 4 | 57 | 500 | 609510 | Sì | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 610810 | Poliammide 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 610.810 elettrico | No | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 610828 | Poliammide 66 | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 41 | 500 | 610828 | No | ||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 620831 | Poliammide 66 | 10 | 10 | 4 | 4 | 57 | 500 | 620831 | No | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 621293 | Poliammide 66 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 450 | 621293 | No |
Loading...
Colore | Bianco | Attacco (componenti) | Viti | Materiale di isolamento | PA 66 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 12 | Tipo prodotto | Terminale a vite | Gamma di temperatura(°C) | Max110 |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tipo (produttore)
Protezione filo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali