Prese (precisione) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MP70S20

Codice componente
MP70S20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento N. componente produttore Temperatura min.
(°C)
N. di file Lunghezza pin (circuito stampato)
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni PPSMP70S20-5513202.5410.0050.8020MP70S20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Attacco (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB)
Tipo di connettore Ciabatta prese. dritta Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 2.54
Superficie di contatto Con stagnatura Merci industriali N Temperatura max.(°C) +105
Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V) 60 Diametro pin(mm) 0.60
Profilo pin Circolare Tipo prodotto Prese (precisione) Conformità a RoHS
Separabile N

Si trova sulla pagina di Prese (precisione), il codice articolo è il seguente: MP70S20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP70S20.

Tipologia prodotto

Codice componente
MP70D40
MP70D8
MP70D80
MP70S3
MP70S4
MP70S40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento N. componente produttore Temperatura min.
(°C)
N. di file Lunghezza pin (circuito stampato)
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni PPSMP70D40-5523205.0810.0050.8040MP70D40

0.88 €

1 Disponibile 3 giorni PPSMP70D8-552345.0810.0010.168MP70D8

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni PPSMP70D80-5523405.0810.00101.680MP70D80

0.32 €

1 Disponibile 10 giorni PPSMP70S3-551332.547.6210.003MP70S3

0.43 €

1 Disponibile 3 giorni PPSMP70S4-551342.5410.0010.164MP70S4

3.93 €

1 Disponibile 10 giorni PPSMP70S40-5513402.5410.00101.640MP70S40

Supporto tecnico