Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHSWG
Codice componente
|
---|
SHSWG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Caratteristiche connettore | Distanza tra contatti (mm) | Superficie di contatto | N. componente produttore | Tensione nominale (V AC) | Tipo di confezione (componenti) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | Nero | chiuso | 2.54 | Oro su nichel | SHSWG | - | Volume | 5 | 6.4 | 2.4 | SHSWG |
Loading...
Materiale contatto | Ottone | Materiale di isolamento | PBT | Corrente nominale(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 2 | Pin per fila | 2 | Tipo prodotto | Collegamenti a ponte |
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Collegamenti a ponte, il codice articolo è il seguente: SHSWG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHSWG.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V AC)
Colore
Caratteristiche connettore
Distanza tra contatti(mm)
Superficie di contatto
N. componente produttore
Tipo di confezione (componenti)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SHBL |
SHBLG |
SHRT |
SHRTG |
SHSW |
SHSW/2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Caratteristiche connettore | Distanza tra contatti (mm) | Superficie di contatto | N. componente produttore | Tensione nominale (V AC) | Tipo di confezione (componenti) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Disponibile | 86 giorni | Blu | aperto | 2.54 | Oro su nichel | SHBL | 500 | - | 5 | 6 | 2.4 | SHBL | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | chiuso | 2.54 | Oro su nichel | SHBLG | - | Volume | 5 | 6.4 | 2.4 | SHBLG | |
0.05 € | 1 | 3 giorni | Rosso | aperto | 2.54 | Oro su nichel | SHRT | - | - | 4.98 | 13.75 | 2.54 | SHRT | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | chiuso | 2.54 | Oro su nichel | SHRTG | - | Volume | 5 | 6.4 | 2.4 | SHRTG | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 87 giorni | Nero | aperto | 2.54 | Oro su nichel | SHSW | 500 | - | 5 | 6 | 2.4 | SHSW | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | chiuso | 2 | Placcatura in oro | SHSW/2 | 650 | - | 4 | 4.92 | 2 | SHSW/2 |