Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E21SE12ACA19AB
Diametro pulsante(mm) | 29.6 | Colore custodia | Cromatura | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Contatto esterno | Funzioni (interruttori) | chiusura | IP nominale | IP67 |
Tipo di illuminazione | Nessuno | Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | -25 |
Etichette serigrafia | Simbolo freccia | Tipo prodotto | Selettore | Conformità a RoHS | Sì |
Angolo di commutazione(°) | 1 x 45 | Tipo (produttore) | E21SE12ACA19AB | Tipo (varie) | Interruttore di selezione a manopola |
Si trova sulla pagina di Selettore, il codice articolo è il seguente: E21SE12ACA19AB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E21SE12ACA19AB.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali