Utensili di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1593215
1593216
1593217
1593218
1593219
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 88 mm (max.)Nero1593215TC-KT8BK203

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 1515 mm (max.)Arancione1593216TC-KT15BK203

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)Arancione1593217TC-KT20BK203

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 2525 mm (max.)Arancione1593218TC-KT25BK203

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 3232 mm (max.)Arancione1593219TC-KT32BK203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del sistema di giunzione dei cavi Privo di alogeni|Riutilizzabile Materiale Polipropilene Temperatura max.(°C) +80
Temperatura min.(°C) 0 Tipo prodotto Utensili di filettatura Conformità a RoHS

Supporto tecnico