Relè PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1464394
1464395
1572076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Tensione nominale bobina
(W)
Attacco (componenti) Tipo di contatto Modalità di controllo Durata Vita elettrica Tempo di caduta
(ms)
Tensione di isolamento
(V)
Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Caratteristiche relè Resistenza (bobina)
(Ω)
Tempo di risposta
(ms)
Corrente di commutazione (max)
(A)
Capacità di commutazione (max)
(VA)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 15.515.40.36Stampa1 attuatoremonostabile, 1 bobina1 x 107 operazioni di commutazione1 x 105 cicli----19.6+ recinzione400-152770277SRD-S-112 DM

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 15.515.40.36Stampa1 scambiomonostabile, 1 bobina1 x 107 operazioni di commutazione1 x 105 cicli----19.6+ recinzione400-122770277SRD-S-112D

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 19.517.5-Pin a saldare2 scambi--10 x 10 4 cicli2500+105-3039.5-210510-250MR20-3 FF-DC12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale bobina(V DC) 12 Materiale contatto AgSnO2 Tipo prodotto Relè PCB
Conformità a RoHS

Supporto tecnico