Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YW1B-V4E01R |
YW1L-V4E01Q4R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | YW1B-V4E01R | senza illuminazione | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | YW1L-V4E01Q4R | illuminato |
Loading...
Colore | Rosso|giallo | Attacco (componenti) | Viti | Tipo di contatto | 1 interruttore |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di illuminazione | Nessuno | Etichette serigrafia | Simbolo freccia |
Tipo prodotto | Interruttore d’emergenza | Diametro di centraggio (dettagli)(mm) | 22 | Diametro di centraggio(mm) | 22 |
Corrente di commutazione (max)(A) | 6 | Corrente di commutazione(A) | 6 | Tensione di commutazione(V AC) | 240|240 |
Meccanismo di sblocco | Girare |
Configura
Proprietà di base
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali