Guaina termorestringente con connettori a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1563951

Codice componente
1563951
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ø cavo (max.)(mm) 6 Ø cavo (min.)(mm) 3 Gamma del Ø del cavo 3 - 6 mm
Sezione trasversale (max.)(mm) 6 N. componente produttore 545063 Temperatura max.(°C) +135
Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Temperatura min.(°C) -55 Tipo prodotto Guaina termorestringente con connettori a vite
Conformità a RoHS Tipo (produttore) 93014 c 249

Si trova sulla pagina di Guaina termorestringente con connettori a vite, il codice articolo è il seguente: 1563951.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1563951.

Supporto tecnico