Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4325170
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Archivio dati | 1500 | Display (apparecchiatura di prova) | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Interfacce (componenti) | USB | Valutazione IP | IP56 | Tipo di misurazione | Picco di terra|Morsetto |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 187 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 133 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 250 |
Tipo prodotto | Pinze per misure di resistenza dell’anello di terra | Categoria di lettura | CAT II 300 V | Peso(g) | 1100.0 |
Si trova sulla pagina di EARTH GROUND TESTER, il codice articolo è il seguente: 4325170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4325170.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali