Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1589820
Codice componente
|
---|
1589820 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Configurazione | Attacco (componenti) | Tipo di connettore | Materiale contatto | Resistenza del contatto (MΩ) | Distanza tra contatti (mm) | Standard DIN (connettore) | Merci industriali | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | N. di file | Numero di pin | Lunghezza pin (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Marchi di certificazione/standard | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con stagnatura | Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 | Nero | Cavo listello (legno) RM 1,27 mm | - | Con perforazione d’isolante | Presa, dritta | Bronzo fosforoso | 30 | 2.54 | - | N | 1589820 | +105 | -40 | - | 2 | - | 3.30 | 6 | 5.10 | 6 | 20.58 | - | 12 | D11-12 BTA1-G |
Loading...
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo prodotto | Connettore a bordo scheda (femmina) | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore a bordo scheda (femmina), il codice articolo è il seguente: 1589820.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1589820.
Configura
Proprietà di base
Configurazione
Standard DIN (connettore)
Corrente nominale(A)
Numero di pin
Marchi di certificazione/standard
Superficie di contatto della scheda
Materiale alloggiamento
Colore
Compatibile con (dettagli)
Attacco (componenti)
Tipo di connettore
Materiale contatto
Resistenza del contatto(MΩ)
Distanza tra contatti(mm)
Merci industriali
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
N. di file
Lunghezza pin(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1586491 |
1589735 |
1589738 |
1589827 |
1589828 |
1589833 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Configurazione | Attacco (componenti) | Tipo di connettore | Materiale contatto | Resistenza del contatto (MΩ) | Distanza tra contatti (mm) | Standard DIN (connettore) | Merci industriali | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | N. di file | Numero di pin | Lunghezza pin (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Marchi di certificazione/standard | Numero totale di pin | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | PBT. UL94V-0 | Grigio | - | (a+c) | THT | Connettore edge. dritto | Lega di rame | - | 2.54 | C | - | 1586491 | - | - | 2 | 3 | 64 | - | 32 | 15.6 | 95 | 10.6 | DIN 41612 | 64 | TC-A-CF64ACT-203 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 | Nero | Cavo listello (legno) RM 1 mm | - | Con perforazione d’isolante | Presa, dritta | Bronzo fosforoso | 30 | 2 | - | N | 1589735 | +105 | -40 | - | 2 | - | 3 | 11 | 3.20 | 4 | 26.20 | - | 22 | D11a-22 BT1-G | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 | Nero | Cavo listello (legno) RM 1 mm | - | Con perforazione d’isolante | Presa, dritta | Bronzo fosforoso | 30 | 2 | - | N | 1589738 | +105 | -40 | - | 2 | - | 3 | 20 | 3.20 | 4 | 44.20 | - | 40 | D11a-40 BT1-G | |
1.01 € | 1 | 3 giorni | Con stagnatura | Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 | Nero | Cavo listello (legno) RM 1,27 mm | - | Con perforazione d’isolante | Presa, dritta | Bronzo fosforoso | 30 | 2.54 | - | N | 1589827 | +105 | -40 | - | 2 | - | 3.30 | 17 | 5.10 | 6 | 48.52 | - | 34 | D11-34 BTA1-G | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con stagnatura | Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 | Nero | Cavo listello (legno) RM 1,27 mm | - | Con perforazione d’isolante | Presa, dritta | Bronzo fosforoso | 30 | 2.54 | - | N | 1589828 | +105 | -40 | - | 2 | - | 3.30 | 20 | 5.10 | 6 | 56.14 | - | 40 | D11-40 BTA1-G | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con stagnatura | Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 | Nero | Cavo listello (legno) RM 1,27 mm | - | Con perforazione d’isolante | Presa, dritta | Bronzo fosforoso | 30 | 2.54 | - | N | 1589833 | +105 | -40 | - | 2 | - | 3.20 | 4 | 4.20 | 5.60 | 14.26 | - | 8 | D11b-08 BT1-G |