Palmare (misuratore di portata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4755890

Codice componente
4755890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,492.75 €

1 Disponibile 55 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza di banda(MHz) 20 Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Frequenza di campionamento canali(GS/s) 4
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) 640 x 480 pixel Accoppiamento ingresso AC. DC Impedenza di ingresso 1 MΩ
Gamma tensione di ingresso(V DC) 10 V/DC fino a 21 N. di ingressi analogici 2 Caratteristiche oscilloscopio Funzioni multimetro
Alimentazione (dettagli)(V) Batteria agli ioni di litio 10,8 Misura prodotto (altezza)(mm) 259 Misura prodotto (larghezza)(mm) 132
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55 Tipo prodotto Palmare (misuratore di portata) Categoria di lettura CAT IV 600 V
Misura schermo 14,5 cm (5,7”) Gamma temporale base 10 ns–500 s/div Tipo (produttore) 123B/EU/S
Deflessione verticale 5 mV–200 V/div Peso(g) 1400.0

Si trova sulla pagina di Palmare (misuratore di portata), il codice articolo è il seguente: 4755890.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4755890.

Supporto tecnico