Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1567407
Codice componente
|
---|
1567407 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche cavo | Disposizione conduttore | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Ø foro (bobina) (mm) | N. componente produttore | Diametro esterno (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CCAW|Flessibile | 2 X 0.5 mm | 2 x 0,20 mm² | 0.20 | 28 | 1020808 | 0.90 | SH 1998 C 497 |
Loading...
Colore | Rosso|Bianco | Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Isolamento: plastica | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +70 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -20 |
Tensione nominale(V) | 48 | N. di cavi (parte 1)(x) | 2 | Confezionato | Sì |
Tipo prodotto | Cavo per ponticello | Conformità a RoHS | Sì | Vendita al metro | No |
Si trova sulla pagina di Cavo per ponticello, il codice articolo è il seguente: 1567407.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1567407.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche cavo
Disposizione conduttore
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Ø foro (bobina)(mm)
N. componente produttore
Diametro esterno(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1567213 |
1567408 |
1572354 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caratteristiche cavo | Disposizione conduttore | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Ø foro (bobina) (mm) | N. componente produttore | Diametro esterno (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CCAW|Flessibile | 2 x 0.6 mm | 2 x 0,28 mm² | 0.28 | 25 | 549956 | 1 | CU DR | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CCAW|Rigido | 2 x 0.6 mm | 2 x 0,28 mm² | 0.28 | 25 | 1020811 | 1 | SH 1998 C500 | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CCAW|Flessibile | 2 X 0.5 mm | 2 x 0,20 mm² | 0.20 | 25 | 1020810 | 0.90 | SH 1998 C 499 |