Passacavo in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1592978

Codice componente
1592978
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.07 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore pannello (max.)(mm) 2.2 Colore Nero Privo di alogeno No
N. componente produttore 1592978 Materiale Poliammide Foro di montaggio 7.8 mm
Misura prodotto (altezza)(mm) 8 Misura prodotto (Ø)(mm) 10.5 Tipo prodotto Passacavo in gomma
Conformità a RoHS Ø morsetto (max)(mm) 5.8 Tipo (produttore) TC-SBR8203

Si trova sulla pagina di Passacavo in gomma, il codice articolo è il seguente: 1592978.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1592978.

Supporto tecnico